Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Beschreibung
95053 - Elastik-Vollgummirad
Stückliste
95053-200501
BEST
Bestellnummer
95053-200501
RL
Radlagerung
Kugelllager
B
Breite
35 mm
B1
Breite
60 mm
D
Durchmesser
200 mm
D1
Durchmesser
20 mm
TK
Tragfähigkeit
450 kg
GEW
Gewicht ca.
1.5570 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
83022000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495273198