Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
95053 - Ruedas de goma maciza elástica
Lista de materiales
95053-200501
BEST
Referencia
95053-200501
RL
Rodamiento de la rueda
Rodamiento de bolas
B
Anchura
35 mm
B1
Anchura
60 mm
D
Diámetro
200 mm
D1
Diámetro
20 mm
TK
Capacidad de carga
450 kg
GEW
Poids
1.5570 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
83022000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495273198