Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
95053 - Rotella di gomma elastica
Lista materiale
95053-200501
BEST
N. d'ordine
95053-200501
RL
Cuscinetto della ruota
Cuscinetti a sfere
B
Larghezza
35 mm
B1
Larghezza
60 mm
D
Diametro
200 mm
D1
Diametro
20 mm
TK
Portata
450 kg
GEW
Poids
1.5570 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
83022000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495273198