Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
10025 - Profile aluminiowe 30x60, lekkie, typ I
Lista materiałowa
10025-063060X1000
BEST
Nr zamówienia
10025-063060X1000
L
Długość
mm
Enter value for L
Długość
mm
cm
inch
ft
NUTB
Szerokość rowka
6 mm
PROFIL
Profil
30x60 mm
IX
Ix
5,54 cm4
IY
Iy
21,22 cm4
WX
Wx
3,69 cm³
WY
Wy
7,07 cm³
PROFILFL
Powierzchnia profilu
6,13 cm²
F1
F1 maks. kN
0.5 kN
GEW
Ciężar ok.
1.650 kg
INFO
Wskazówki techniczne
Info
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
0
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.