Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
10025 - Profilés aluminium 60x60 légers Type I
Nomenclature
10025-066060X1000
BEST
Référence
10025-066060X1000
L
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
NUTB
Largeur de rainure
6 mm
PROFIL
Profil
60x60 mm
IX
Ix
39,47 cm4
IY
Iy
39,47 cm4
WX
Wx
13,16 cm³
WY
Wy
13,16 cm³
PROFILFL
Profile surface
10,01 cm²
F1
F1 max. kN
0.5 kN
GEW
Poids environ
2.700 kg
INFO
Consignes techniques
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
0
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.