Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
10045 - Profili in alluminio 40x80 leggero Tipo I
Lista materiale
10045-084080X1000
BEST
N. d'ordine
10045-084080X1000
L
Lunghezza
mm
Inserisci valore per L
Lunghezza
mm
cm
inch
ft
NUTB
Larghezza cava
8 mm
PROFIL
Profilo
40x80 mm
IX
Ix
16,77 cm4
IY
Iy
70,2 cm4
WX
Wx
8,45 cm³
WY
Wy
17,56 cm³
PROFILFL
Superficie profilata
11,3 cm²
F1
F1 max. kN
2.5 kN
GEW
Peso ca.
3.080 kg
INFO
Note tecniche
Info
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
0
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.