Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
10048 - Aluminium profiles 40x80 Type I
Kusovník
10048-084080X1000
BEST
Objednací číslo
10048-084080X1000
L
Délka
mm
Enter value for L
Délka
mm
cm
inch
ft
NUTB
Šířka drážky
8 mm
PROFIL
Profil
40x80 mm
IX
Ix
26,7 cm4
IY
Iy
101,02 cm4
WX
Wx
13,39 cm³
WY
Wy
25,15 cm³
PROFILFL
Profilová plocha
16,52 cm²
F1
F1 max. kN
5 kN
GEW
Hmotnost cca
4.510 kg
INFO
Technická upozornění
Info
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
0
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% dostupnost produktu. Téměř všechny položky ze sortimentu jsou dostupné skladem a jsou expedovány z centrálního skladu ihned po přijetí objednávky. Položky, které nejsou skladem, jsou obvykle pořízeny neprodleně. Veškerá dostupnost je v obchodě zobrazena živě.