Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Beschreibung
10048 - Aluminiumprofile 80x80 Typ I
Stückliste
10048-088080X1000
BEST
Bestellnummer
10048-088080X1000
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
NUTB
Nutbreite
8 mm
PROFIL
Profil
80x80 mm
IX
Ix
187,8 cm4
IY
Iy
187,8 cm4
WX
Wx
46,93 cm³
WY
Wy
46,93 cm³
PROFILFL
Profilfläche
26,65 cm²
F1
F1 max. kN
5 kN
GEW
Gewicht ca.
7.200 kg
INFO
Technische Hinweise
Info
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
0
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.