카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
10048 - Aluminium profiles 80x80 Type I
Bill of material
10048-088080X1000
BEST
Order No.
10048-088080X1000
L
Length
mm
값 입력 L
Length
mm
cm
inch
ft
NUTB
slot width
8 mm
PROFIL
Profile
80x80 mm
IX
Ix
187,8 cm4
IY
Iy
187,8 cm4
WX
Wx
46,93 cm³
WY
Wy
46,93 cm³
PROFILFL
Profile surface
26,65 cm²
F1
F1 max. kN
5 kN
GEW
Approx. weight
7.200 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
0
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% availability of products. Almost all articles from the range are available from stock and are dispatched immediately from the central warehouse after receipt of order. Items not in stock are usually procured promptly. Availability is displayed live in the shop.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드