Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Beschreibung
10051 - Aluminiumprofile 40x40 für Rollenschienen Typ I
Stückliste
10051-084040X1000
BEST
Bestellnummer
10051-084040X1000
NUTB
Nutbreite
8 mm
PROFIL
Profilfläche
40X40 mm
B
Breite
40 mm
H
Höhe
40 mm
L
Länge
1000 mm
IX
Ix
5,8 cm4
IY
Iy
10,38 cm4
WX
Wx
2,3 cm³
WY
Wy
5,19 cm³
PROFILFL
Profilfläche
4,97 cm²
GEW
Gewicht ca.
1.3400 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
76042100
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495466514
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.