Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
10051 - profile aluminiowe 40x40 do szyn rolkowych typu I
Lista materiałowa
10051-084040X1000
BEST
Nr zamówienia
10051-084040X1000
NUTB
Szerokość rowka
8 mm
PROFIL
Powierzchnia profilu
40X40 mm
B
Szerokość
40 mm
H
Wysokość
40 mm
L
Długość
1000 mm
IX
Ix
5,8 cm4
IY
Iy
10,38 cm4
WX
Wx
2,3 cm³
WY
Wy
5,19 cm³
PROFILFL
Powierzchnia profilu
4,97 cm²
GEW
Ciężar ok.
1.3400 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
76042100
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495466514
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.