Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
10140 - Hliníkové profily 30x30 typ B
Kusovník
10140-083030X1000
BEST
Objednací číslo
10140-083030X1000
NUTB
Šířka drážky
8 mm
PROFIL
Profil
30X30
L
Délka
mm
Enter value for L
Délka
mm
cm
inch
ft
LX
lx cm4
2.77 cm4
LY
ly cm4
2.77 cm4
WX
Wx cm³
1.85 cm³
WY
Wy cm³
1.85 cm³
PROFILFL
Profilová plocha
3.14 cm²
F1
F2 kN
6 kN
GEW
Hmotnost cca kg
0.850 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
0
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% dostupnost produktu. Téměř všechny položky ze sortimentu jsou dostupné skladem a jsou expedovány z centrálního skladu ihned po přijetí objednávky. Položky, které nejsou skladem, jsou obvykle pořízeny neprodleně. Veškerá dostupnost je v obchodě zobrazena živě.