Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Beschreibung
10140 - Aluminiumprofile 30x30 Typ B
Stückliste
10140-083030X1000
BEST
Bestellnummer
10140-083030X1000
NUTB
Nutbreite
8 mm
PROFIL
Profil
30X30
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
LX
lx cm4
2.77 cm4
LY
ly cm4
2.77 cm4
WX
Wx cm³
1.85 cm³
WY
Wy cm³
1.85 cm³
PROFILFL
Profilfläche
3.14 cm²
F1
F1 max. kN
6 kN
GEW
Gewicht ca. kg
0.850 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
0
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.