Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
10140 - Profile aluminiowe 30x30 typ B
Lista materiałowa
10140-083030X1000
BEST
Nr zamówienia
10140-083030X1000
NUTB
Szerokość rowka
8 mm
PROFIL
Profil
30X30
L
Długość
mm
Enter value for L
Długość
mm
cm
inch
ft
LX
lx cm4
2.77 cm4
LY
ly cm4
2.77 cm4
WX
Wx cm³
1.85 cm³
WY
Wy cm³
1.85 cm³
PROFILFL
Powierzchnia profilu
3.14 cm²
F1
F1 max. kN
6 kN
GEW
Ciężar ok. kg
0.850 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
0
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.