Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
10140 - 铝制型材 30x60 B 型
明细表
10140-083060X1000
BEST
订货号
10140-083060X1000
NUTB
槽宽
8 mm
PROFIL
型面
30X60
L
长度
mm
输入参数值: L
长度
mm
cm
inch
ft
LX
lx cm4
19.66 cm4
LY
ly cm4
5.09 cm4
WX
Wx cm³
6.55 cm³
WY
Wy cm³
3.39 cm³
PROFILFL
剖面区
5.5 cm²
F1
F1 max. kN
6 kN
GEW
重量约 kg
1.490 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
0
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,并在收到订单后立即从中央仓库发货。没有库存的商品通常会立即采购。所有库存都会在店内实时显示。
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型