Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
10142 - Hliníkové profily 40x40 lehké typ B
Kusovník
10142-104040X1000
BEST
Objednací číslo
10142-104040X1000
L
Délka
mm
Enter value for L
Délka
mm
cm
inch
ft
NUTB
Šířka drážky
10 mm
PROFIL
Profil
40x40 mm
IX
Ix
9,06 cm4
IY
Iy
9,06 cm4
WX
Wx
4,53 cm³
WY
Wy
4,53 cm³
PROFILFL
Profilová plocha
5,61 cm²
F1
F2
7000 N
GEW
Hmotnost cca
1.510 kg
INFO
Technická upozornění
Info
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
0
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% dostupnost produktu. Téměř všechny položky ze sortimentu jsou dostupné skladem a jsou expedovány z centrálního skladu ihned po přijetí objednávky. Položky, které nejsou skladem, jsou obvykle pořízeny neprodleně. Veškerá dostupnost je v obchodě zobrazena živě.