Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
10157 - 铝制型材 45x90 轻型 B型
明细表
10157-104590X1000
BEST
订货号
10157-104590X1000
L
长度
mm
输入参数值: L
长度
mm
cm
inch
ft
NUTB
槽宽
10 mm
PROFIL
型面
45x90 mm
IX
Ix
81,82 cm4
IY
Iy
23,53 cm4
WX
Wx
18,18 cm³
WY
Wy
1,46 cm³
PROFILFL
剖面区
11,29 cm²
F1
F1 max. N
7000 N
GEW
重量约
3.050 kg
INFO
技术资料
Info
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
0
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,并在收到订单后立即从中央仓库发货。没有库存的商品通常会立即采购。所有库存都会在店内实时显示。
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型