Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
10160 - Perfiles de aluminio 45x45 Tipo B
Lista de materiales
10160-104545X1000
BEST
Referencia
10160-104545X1000
L
Longitud
mm
Enter value for L
Longitud
mm
cm
inch
ft
NUTB
Ancho de ranura
10 mm
PROFIL
Perfil
45x45 mm
IX
Ix
13,49 cm4
IY
Iy
13,49 cm4
WX
Wx
6,91 cm³
WY
Wy
6,91 cm³
PROFILFL
Superficie de perfil
7,5 cm²
F1
F1 max. N
12000 N
GEW
Peso aprox.
2.030 kg
INFO
Indicaciones técnicas
Info
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
0
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.