카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
10160 - Aluminium profiles 45x60 Type B
Bill of material
10160-104560X1000
BEST
Order No.
10160-104560X1000
L
Length
mm
값 입력 L
Length
mm
cm
inch
ft
NUTB
slot width
10 mm
PROFIL
Profile
45x60 mm
IX
Ix
37,55 cm4
IY
Iy
22,66 cm4
WX
Wx
12,52 cm³
WY
Wy
10,07 cm³
PROFILFL
Profile surface
11,14 cm²
F1
F1 max. N
12000 N
GEW
Approx. weight
3.010 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
0
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% availability of products. Almost all articles from the range are available from stock and are dispatched immediately from the central warehouse after receipt of order. Items not in stock are usually procured promptly. Availability is displayed live in the shop.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드