Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
10161 - Perfiles de aluminio 40x40 para rieles de rodillos tipo B
Lista de materiales
10161-104040X1000
BEST
Referencia
10161-104040X1000
NUTB
Ancho de ranura
10 mm
PROFIL
Superficie de perfil
40X40 mm
B
Anchura
40 mm
H
Altura
40 mm
L
Longitud
1000 mm
IX
Ix
5,89 cm4
IY
Iy
10,31 cm4
WX
Wx
2,31 cm³
WY
Wy
5,16 cm³
PROFILFL
Superficie de perfil
5,05 cm²
GEW
Peso aprox.
1.3600 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
76042100
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495466521
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.