Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
10161 - 铝制型材 40x40 用于辊轮导轨,B 型
明细表
10161-104040X1000
BEST
订货号
10161-104040X1000
NUTB
槽宽
10 mm
PROFIL
剖面区
40X40 mm
B
宽度
40 mm
H
高度
40 mm
L
长度
1000 mm
IX
Ix
5,89 cm4
IY
Iy
10,31 cm4
WX
Wx
2,31 cm³
WY
Wy
5,16 cm³
PROFILFL
剖面区
5,05 cm²
GEW
重量约
1.3600 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
76042100
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495466521
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,并在收到订单后立即从中央仓库发货。没有库存的商品通常会立即采购。所有库存都会在店内实时显示。
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型