Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
10900-01 - Profilové trubky z hliníku Ø30 typ I
Lista de materiales
10900-01-00300X1000
BEST
Referencia
10900-01-00300X1000
MATERIAL
Material
Aluminium
PROFIL
Perfil
Ø 30 mm
L
Longitud
mm
Enter value for L
Longitud
mm
cm
inch
ft
LMAX
L max.
6060 mm
IX
Ix
1.71 cm4
IY
Iy
1.71 cm4
WX
Wx
1.14 cm³
WY
Wy
1.14 cm³
FTM
Momento de inercia de una superficie Torsión cm⁴
1.36 cm⁴
PROFILFL
Superficie de perfil
1.97 cm²
GEW
Peso aprox.
0.530 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarif-Nr.
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
0
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.