Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
10900-01 - Rura profilowa aluminiowa Ø30 typ I
Lista materiałowa
10900-01-00300X1000
BEST
Nr zamówienia
10900-01-00300X1000
MATERIAL
Materiał
Aluminium
PROFIL
Profil
Ø 30 mm
L
Długość
mm
Enter value for L
Długość
mm
cm
inch
ft
LMAX
L max.
6060 mm
IX
Ix
1.71 cm4
IY
Iy
1.71 cm4
WX
Wx
1.14 cm³
WY
Wy
1.14 cm³
FTM
Moment bezwładności powierzchni skrętnie cm⁴
1.36 cm⁴
PROFILFL
Powierzchnia profilu
1.97 cm²
GEW
Ciężar ok.
0.530 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarif-Nr.
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
0
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.