Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
10900-02 - Tubos perfilados de aluminio Ø30 pesado de tipo I
Lista materiale
10900-02-00300X1000
BEST
N. d'ordine
10900-02-00300X1000
MATERIAL
Materiale
Aluminium
PROFIL
Profilo
Ø 30 mm
L
Lunghezza
mm
Inserisci valore per L
Lunghezza
mm
cm
inch
ft
LMAX
L max.
6060 mm
IX
Ix
3.06 cm4
IY
Iy
3.06 cm4
WX
Wx
2.04 cm³
WY
Wy
2.04 cm³
FTM
Momento di inerzia superficiale Torsione cm⁴
5 cm⁴
PROFILFL
Superficie profilata
4.67 cm²
GEW
Peso ca.
1.200 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarif-Nr.
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
0
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.