Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
10900-02 - 铝制型材管 Ø30 重型 I 型
明细表
10900-02-00300X1000
BEST
订货号
10900-02-00300X1000
MATERIAL
材料
Aluminium
PROFIL
型面
Ø 30 mm
L
长度
mm
输入参数值: L
长度
mm
cm
inch
ft
LMAX
L max.
6060 mm
IX
Ix
3.06 cm4
IY
Iy
3.06 cm4
WX
Wx
2.04 cm³
WY
Wy
2.04 cm³
FTM
面积惯性矩 扭力 cm⁴
5 cm⁴
PROFILFL
剖面区
4.67 cm²
GEW
重量约
1.200 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarif-Nr.
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
0
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,并在收到订单后立即从中央仓库发货。没有库存的商品通常会立即采购。所有库存都会在店内实时显示。
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型