Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
10900-05 - Tubi profilati in alluminio Ø30 cava da 8, tipo I
Lista materiale
10900-05-08300X1000
BEST
N. d'ordine
10900-05-08300X1000
MATERIAL
Material
Aluminium
PROFIL
Profilo
Ø 30 mm
NUTB
Larghezza cava
8 mm
L
Lunghezza
mm
Inserisci valore per L
Lunghezza
mm
cm
inch
ft
LMAX
L max.
6060 mm
IX
Ix
1.2 cm4
IY
Iy
2.32 cm4
WX
Wx
0.91 cm³
WY
Wy
1.55 cm³
FTM
Flächenträgheitsmoment Torison
0.76 cm⁴
PROFILFL
Superficie profilata
2.75 cm²
GEW
Peso ca.
0.740 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarif-Nr.
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
0
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD