Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
10900 - Kruhové trubky z hliníku Ø30 typ I
Kusovník
10900-00300X1000
BEST
Objednací číslo
10900-00300X1000
MATERIAL
Materiál
Aluminium
PROFIL
Profil
Ø 30 mm
L
Délka
mm
Enter value for L
Délka
mm
cm
inch
ft
LMAX
L max.
6060 mm
IX
Ix
1.29 cm4
IY
Iy
1.29 cm4
WX
Wx
0.86 cm³
WY
Wy
0.86 cm³
FTM
Moment setrvačnosti povrchu zkroucení cm⁴
2.44 cm⁴
PROFILFL
Profilová plocha
1.26 cm²
GEW
Hmotnost cca
0.340 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarif-Nr.
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
0
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% dostupnost produktu. Téměř všechny položky ze sortimentu jsou dostupné skladem a jsou expedovány z centrálního skladu ihned po přijetí objednávky. Položky, které nejsou skladem, jsou obvykle pořízeny neprodleně. Veškerá dostupnost je v obchodě zobrazena živě.