Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
10204 - Fixation centrale type I
Nomenclature
10204-0800
BEST
Référence
TYP
Type
I
NUTB
Largeur de rainure
8 mm
AUSF
Modèle
°
A
Distance
15 mm
D2
Diamètre
12 mm
D3
Diamètre
8 mm
T
Distance
28 mm
T1
Distance
28 mm
GEW
Poids environ
0.0272 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.