카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
10204 - Connecting sets central Type I
Bill of material
10204-0800
BEST
Order No.
TYP
Type
I
NUTB
slot width
8 mm
AUSF
version
°
A
distance
15 mm
D2
diameter
12 mm
D3
diameter
8 mm
T
distance
28 mm
T1
distance
28 mm
GEW
Approx. weight
0.0272 kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% availability of products. Almost all articles from the range are available from stock and are dispatched immediately from the central warehouse after receipt of order. Items not in stock are usually procured promptly. Availability is displayed live in the shop.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드