Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
10228-01 - Insertos roscados de acero autorroscantes tipo B
Lista de materiales
10228-01-08
BEST
Referencia
10228-01-08
D1
Rosca
M8 mm
L
Longitud
16 mm
GEW
Poids
0.0041 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181900
ECLSASS
ECLASS-Nr.
23-11-15-01
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495510781
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.