Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
10228-01 - Inserti filettati acciaio autofilettanti tipo B
Lista materiale
10228-01-08
BEST
N. d'ordine
10228-01-08
D1
Filettatura
M8 mm
L
Lunghezza
16 mm
GEW
Poids
0.0041 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73181900
ECLSASS
Codice ECLASS
23-11-15-01
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495510781
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.