Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
12001-0400501
norelem
Assembly system
12000 Pneumatic cylinder
Pneumatic cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/montagesysteme/gurppe_12000/pneumatikzylinder/12001.prj},{NB=12001-04005010},{ZYLINDER=40},{D1=12},{D4=5.2},{D5=9.0},{D6=6},{A=38.0},{B=57.2},{L1=12},{L2=7},{P1=0},{P2=7.5},{T=15.0},{T1=4.2},{T2=2.0},{SW=10},{KK=754},{RKRAFT=687},{GEW=0.4306},{EAN=4059495509709},{SX=50.000},{ST=1.250},{TYP=2},{NDM=8.000},{NDM1=6.000},{NDM2=9.728},{XA=95.000},{XB=4.500},{XC=6.800},{XD=19.800},{XE=5.900},{XF=3.600},{XG=5.300},{XH=25.100},{XI=6.300},{XJ=31.200},{XK=5.300},{XL=5.300},{XM=4.500},{XN=2.000},{XO=31.000},{XP=0.700},{XQ=0.000},{XR=1.600},{XS=8.200},{XT=2.500},{XU=0.500},{XV=8.500},{XW=16.000},{XX=10.700},{XY=0.000},{XZ=95.000},{XA1=0.000},{XB1=0.000},{XC1=0.000},{BEST=12001-0400501},{AUSF=Innengewinde},{D=M8},{D3=M6},{L=95±0.7},{P=G1/8},{S=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
12001 - Pneumatic compact cylinders DIN ISO 21287 double-acting with magnetic piston
Bill of material
12001-0400501
BEST
Order No.
12001-0400501
12001-0400501
S
Stroke
mm
값 입력 S
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
AUSF
version
Innengewinde
Innengewinde
ZYLINDER
Zylinder Ø D2
40
40
mm
D
thread
M8
M8
mm
D1
diameter
12
12
mm
D3
thread
M6
M6
mm
D4
diameter
5.2
5.2
mm
D5
diameter
9.0
9.0
mm
D6
diameter
6
mm
A
distance
38.0
38.0
mm
B
width
57.2
57.2
mm
L
Length
95±0.7
95±0.7
mm
L1
Length
12
12
mm
L2
Length
7
7
mm
P
thread
G1/8
G1/8
mm
P1
distance
0
0
mm
P2
distance
7.5
7.5
mm
T
height
15.0
15.0
mm
T1
height
4.2
4.2
mm
T2
height
2.0
2.0
mm
SW
width across flats
10
10
mm
KK
Piston force at 6 bar (N)
754
754
N
RKRAFT
Retraction force at 6 bar (N)
687
687
N
GEW
Approx. weight
0.4306
0.4306
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84123100
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495509709
4059495509709
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청