Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
03091 inch - Trzpień ustalający
Lista materiałowa
03091-12CMA4
BEST
Nr zamówienia
GR
Rozmiar
D
Średnica
D1
Gwint
D2
Średnica
L
Długość całkowita
L1
Długość
L2
Długość
L3
Długość
mm
H
Wysokość
A
Odstęp
SW1
Rozwartość klucza
F
Fazowanie x 30°
F1
Siła sprężyny początek F1 ok. N
ca. N
F2
Siła sprężyny koniec F2 ok. N
ca. N
ANTDM
Moment dokręcania
mm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181900
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099