Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 48
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
03096 inch - Trzpienie ustalające bez kołnierza
Lista materiałowa
03096-01516A8
BEST
Nr zamówienia
MATERIAL
Korpus
OBFLGK
Powierzchnia
FORM
Forma
AUSF
Wersja
POS
Pozycja
D
Średnica
mm
D1
Gwint
D2
Gwint
L
Długość
mm
L1
Długość
mm
L2
Długość
mm
H
Wysokość
mm
SW
Rozwartość klucza
mm
F
Fazowanie 30°
mm
F1
Siła sprężyny początek F1 ok. N
N
F2
Siła sprężyny koniec F2 ok. N
N
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181900
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099