Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 48
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
03099-11 inch - Doigt d’indexage verrouillable en Inox
Nomenclature
03099-11-10412AO
BEST
Référence
MATERIAL
Matière
Inox
POS
Position
FORM
Forme
FARBE
-
AUSF
Modèle
sans capuchon de verrouillage, avec contre-écrou
D
Diamètre
mm
D1
Filetage
mm
D2
Diamètre
mm
B
Hauteur
mm
B1
Largeur
mm
F
Chanfrein x 30°
mm
H
Hauteur
mm
L
Longueur
mm
L1
Longueur
mm
L3
Longueur
mm
SW
Ouverture de clé
mm
F1
Force du ressort initiale F1 ca. N
N
F2
Force du ressort finale F2 ca. N
N
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181900
EAN
EAN-Nr. norelem
XPOS
'1','entspannte Position','2','gespannte Position'
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099