Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 48
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
03099 inch - Aretační čepy ovládané páčkou nerezové bez nákružku
Kusovník
03099-10412AO
BEST
Objednací číslo
AUSF
Provedení
FORM
Provedení
D
Průměr
mm
D1
Závit
D2
Průměr
mm
L
Délka
mm
L1
Délka
mm
L3
Délka
mm
B
Šířka
mm
B1
Šířka
mm
H
Výška
mm
SW
Otvor klíče
F
Fazeta 30°
mm
F1
Síla pružiny začátek F1 cca N
N
F2
Síla pružiny konec F2 cca N
N
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73181900
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099