Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
04232-05120A1X40
norelem
norelem inch
04000 inch
Cam clamps - inch
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/norelem_inch/04000/exzenterspanner/04232_1_inch_asmtab.prj},{NB=04232-05120A1X40},{GR=0},{D1=15.4},{D2=8},{B=18.0},{B1=13},{H=11.2},{H1=17.0},{A=52.3},{A1=59.1},{L=40},{F=2.5},{HANDKRAFT=100},{S=1.0},{GEW=0.0430},{EAN=4059495593920},{TYP2=4.000},{TAB2=1},{TAB1=1},{NDM=0.000},{NDM1=4.826},{TYP=3},{BEST=04232-05120A1X40},{AUSF1=poliert},{MATERIAL=Edelstahl},{AUSF=Außengewinde},{D=10-32},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP_USA,NORELEM,},{TAB=1},{IMPERIAL=INCH},{PPATH=04232_1_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 49
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
04232 inch - Cam levers internal and external thread, stainless steel
Bill of material
04232-05120A1X40
BEST
Order No.
04232-05120A1X40
04232-05120A1X40
AUSF1
Version
poliert
poliert
MATERIAL
Main
Edelstahl
AUSF
Version
Außengewinde
Außengewinde
GR
size
0
0
D
thread
10-32
10-32
D1
diameter
15.4
15.4
mm
D2
diameter
8
8
mm
B
width
18.0
18.0
mm
B1
width
13
13
mm
H
height
11.2
11.2
mm
H1
height
17.0
17.0
mm
A
Length ±1
52.3
52.3
mm
A1
Length
59.1
59.1
mm
L
Length
40
40
mm
F
Clamping force ca.
2.5
2.5
kN
HANDKRAFT
Hand force
100
100
N
S
stroke
1.0
1.0
mm
GEW
Approx. weight
0.0430
0.0430
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495593920
4059495593920
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
04232 - Cam levers internal and external thread, stainless steel
norelem
30.05.2024
K1599 - Clamping levers, zinc with female thread and clamping force intensi...
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청