Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06326-01-2A1
norelem
norelem inch
06000 inch
Handwheels, crank handles and screw-in grips - inch
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/norelem_inch/06000/handraeder_handkurbeln/06326-01_inch_asmtab.prj},{NB=06326-01-2A10},{GR=2},{A=10},{A1=5.3},{D1=16},{D2=16},{D3=3.5},{H=18.0},{L=44},{L1=49.0},{L3=58.0},{T=4.5},{GEW=0.0510},{EAN=4059495613024},{TYP=6},{TYP1=2},{XA=14.000},{XB=13.000},{BEST=06326-01-2A1},{MATGRU=Stahl},{D=10-32},{INFO=},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{FILTER=KIPP_USA,NORELEM,},{XPOS='0','Zylindergriff eingeschwenkt','1','Zylindergriff ausgeschwenkt'},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{POS=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
06326-01 inch - Zylindergriffe Kunststoff umlegbar
Bill of material
06326-01-2A1
BEST
Order No.
06326-01-2A1
06326-01-2A1
MATGRU
Material base
Stahl
GR
size
2
2
POS
Position
Zylindergriff eingeschwenkt
Zylindergriff ausgeschwenkt
Zylindergriff eingeschwenkt
Zylindergriff ausgeschwenkt
A
distance
10
10
mm
A1
distance
5.3
5.3
mm
D
thread
10-32
10-32
mm
D1
Diameter
16
16
mm
D2
Diameter
16
16
mm
D3
Diameter
3.5
3.5
mm
H
height
18.0
18.0
mm
L
Length
44
44
mm
L1
Length
49.0
49.0
mm
L3
distance
58.0
58.0
mm
T
height
4.5
4.5
mm
GEW
Approx. weight
0.0510
0.0510
kg
INFO
Technical Information
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495613024
4059495613024
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
FARBEX
Colour
Stahl brüniert
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청