Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
06500 inch - Manivelles avec poignée cylindrique tournante
Nomenclature
06500-32CO
BEST
Référence
MATERIALK
Matière di cprüs de base
Stahl
AUSF
Modèle
Passbohrung
AUSF1
Modèle
ohne Querbohrung
GR
Taille
A
Longueur
mm
D
Largeur
mm
D2
Diamètre
mm / inch
D7
Largeur
- mm
H
Longueur
mm
H1
Longueur
mm
H2
Hauteur
mm
H3
Hauteur
mm
H4
Longueur
0.0 mm
L
Longueur
mm
L2
Longueur
mm
B3
rainure pour moyeu P9
0 mm
T
Profondeur de rainure pour moyeu
0.0 mm
DX
mm
SW
Carré femelle
0 mm
ZZ
1.000 mm
GEW
Poids environ
kg
ZEICHNUNG
Vue
Zeichnungen
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
39269099
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
FARBE1
Couleur
Stahl brüniert
XD
Longueur de vis
mm
XE
Länge Gewindestift
mm
XF
Farbe Schraube
schwarzgrau RAL 7021
NDM
Filetage de vis