Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Beschreibung
41010 - 3-Achs Spanner für T-Nuten
Stückliste
41010-063100
BEST
Bestellnummer
41010-063100
PZ
Passend zu
Nutenabstand 63 - 126
A
Abstand
63 mm
A1
Abstand
126 mm
B
Breite
158 mm
D
Durchmesser
12.5 mm
H
Höhe
100 mm
SPANNKRAFT
Spannkraft
22 max. kN
GEW
Gewicht ca.
15.3450 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
INFO
Technische Hinweise
Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495488752
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.