Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
41010 - Dispositivo de sujeción de 3 ejes para ranuras en T
Lista de materiales
41010-063100
BEST
Referencia
41010-063100
PZ
Adecuado para
Nutenabstand 63 - 126
A
Separación
63 mm
A1
Separación
126 mm
B
Anchura
158 mm
D
Diámetro
12.5 mm
H
Altura
100 mm
SPANNKRAFT
Fuerza de sujeción
22 max. kN
GEW
Poids
15.3450 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
INFO
Indicaciones técnicas
Información
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495488752
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.