Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
41010 - Etau de bridage 3 Axes pour tables à rainures
Nomenclature
41010-063100
BEST
Référence
41010-063100
PZ
Adapté à
Nutenabstand 63 - 126
A
Distance
63 mm
A1
Distance
126 mm
B
Largeur
158 mm
D
Diamètre
12.5 mm
H
Hauteur
100 mm
SPANNKRAFT
Force de serrage
22 max. kN
GEW
Poids environ
15.3450 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Consignes techniques
Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495488752
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.