Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 26
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Beschreibung
41510 - Mehrfach-Spannsysteme Keilspanner doppelseitig Festbacke ES
Stückliste
41510-07260001
BEST
Bestellnummer
AUSF
Ausführung
B
Breite
mm
L
Länge
mm
L1
Länge
96 mm
L2
Länge
200 mm
L3
Länge
mm
L4
Länge
mm
L5
Länge
mm
L6
Länge
mm
L7
Länge
mm
LMIN
Länge
mm
LMAX
Länge
mm
D
Durchmesser
25 mm
D1
Durchmesser
mm
D2
Durchmesser
mm
D3
Durchmesser
16 mm
D4
Durchmesser
17,5 mm
D5
Durchmesser
11 mm
D6
Gewindebohrung
mm
D7
Gewindebohrung
mm
H
Höhe
mm
H1
Höhe
mm
H2
Höhe
mm
H3
Höhe
mm
H4
Höhe
mm
G
Zylinderschraube
Z
Zylinderschraube
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.