Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 26
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
41510 - Wielokrotne systemy mocowania, rozpieracze klinowe z dwóch stron szczęka stała ES
Lista materiałowa
41510-07260001
BEST
Nr zamówienia
AUSF
Ausführung
B
Szerokość
mm
L
Długość
mm
L1
Długość
96 mm
L2
Długość
200 mm
L3
Długość
mm
L4
Długość
mm
L5
Długość
mm
L6
Długość
mm
L7
Długość
mm
LMIN
Długość
mm
LMAX
Długość
mm
D
Durchmesser
25 mm
D1
Durchmesser
mm
D2
Durchmesser
mm
D3
Durchmesser
16 mm
D4
Durchmesser
17,5 mm
D5
Durchmesser
11 mm
D6
Otwór gwintowany
mm
D7
Otwór gwintowany
mm
H
Wysokość
mm
H1
Wysokość
mm
H2
Wysokość
mm
H3
Wysokość
mm
H4
Wysokość
mm
G
Śruba z łbem walcowym
Z
Śruba z łbem walcowym
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.