Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
41092-10 - Szczęki pryzmatyczne dla imadeł NC
Lista materiałowa
41092-10-125
BEST
Nr zamówienia
41092-10-125
B
Szerokość
20 mm
D
Średnica
8-38 mm
H
Wysokość
43 mm
L
Długość
125 mm
GEW
Ciężar ok.
0.7200 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495439747
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.