Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
20300 - Linear actuators with toothed belt drive and profile rail guide
Bill of material
20300-1060X1500
BEST
Order No.
GR
size
PASSSCHK
Matching cap
PASSNT
Matching slot table
PASSKS
Matching coupling set
PASSSY
Matching synchronisation set
PASSNS
Suitable proximitiy switch
83000-05-015
NURB
slot width
mm
A
Distance
mm
B
Distance
mm
S
S Hub
mm
Введите значение для S
S Hub
mm
cm
inch
ft
D
diameter
mm
D1
diameter
mm
D4
thread
mm
D5
diameter
mm
D6
thread
mm
D7
diameter
mm
E1
Distance
mm
E2
width
mm
E3
Distance
mm
E4
Distance
mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
L2
Distance
mm
L3
Distance
mm
L4
width
mm
WG
Repeat
±0,05
MAXGK
Max. speed m/s
m/s
MAXB
Max. acceleration m/s.
m/s²
GEWLW
Weight of carriage kg
0.30 kg
GEWH
Weight Stroke 0
kg
GEWHUB
Weight per 1000 mm stroke kg
kg
FX
Fx
N
FY
Fy dynamic
N
FZ
Fz dynamic
N
MX
Mx dynamic
Nm
MY
My dynamic
Nm
MZ
Mz dynamic
Nm
IY
Iy
cm⁴
LZ
Iz
cm⁴
ZRT
Toothed belt type
VSK
Constant feed mm/rev
mm/U
LDM
Idle torque
Nm
ANZDM
Max. driving torque M
Nm
TNL
Typical payload
kg
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84798994
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.