Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
21812 - Trubicové vodováhy s objímkou k našroubování
Kusovník
21812-1571350
BEST
Objednací číslo
FORM
Provedení
B
Šířka
12.5 mm
D4
Průměr
4.5 mm
H
Výška
13 mm
H1
Výška
1 mm
L
Délka
57 mm
L1
Délka
37 mm
L2
Vzdálenost
45 mm
EMPF
Citlivost
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
90319091
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% dostupnost produktu. Téměř všechny položky ze sortimentu jsou dostupné skladem a jsou expedovány z centrálního skladu ihned po přijetí objednávky. Položky, které nejsou skladem, jsou obvykle pořízeny neprodleně. Veškerá dostupnost je v obchodě zobrazena živě.