Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
21812 - Niveles de burbuja tubulares con casquillo para atornillar
Lista de materiales
21812-1571350
BEST
Referencia
FORM
Forma
B
Anchura
12.5 mm
D4
Diámetro
4.5 mm
H
Altura
13 mm
H1
Altura
1 mm
L
Longitud
57 mm
L1
Longitud
37 mm
L2
Separación
45 mm
EMPF
Sensibilidad
GEW
Poids
kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
90319091
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.