Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
21812 - Nivelles tubulaires version à visser
Nomenclature
21812-1571350
BEST
Référence
FORM
Forme
B
Largeur
12.5 mm
D4
Diamètre
4.5 mm
H
Hauteur
13 mm
H1
Hauteur
1 mm
L
Longueur
57 mm
L1
Longueur
37 mm
L2
Distance
45 mm
EMPF
Sensibilité
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
90319091
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.