Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
21812 - Livelle tubolari con alloggiamento da avvitare
Lista materiale
21812-1571350
BEST
N. d'ordine
FORM
Forma
B
Larghezza
12.5 mm
D4
Diametro
4.5 mm
H
Altezza
13 mm
H1
Altezza
1 mm
L
Lunghezza
57 mm
L1
Lunghezza
37 mm
L2
Distanza
45 mm
EMPF
Sensibilità
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
90319091
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.